arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PWG-plus 200-AS-HT 유사 그림

PWG-plus 200-AS-HT

각도 그리퍼

ID 39311671

각도 그리퍼 PWG-plus, 크기: 200, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS (스프링 닫힘), 고온 버전의

  • 개방 각도: 15 °
  • 폐쇄 시기: 316 Nm
  • 최대 주위 온도: 130 °C
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 8293.0
Angolo di apertura per griffa [°] 15.0
Angolo chiuso per griffa [°] 3.0
Momento in chiusura [Nm] 316.0
Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] 66.0
Peso [kg] 7.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 8.06
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 442.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.5
pressione max. aria di sbarramento [bar] 1.0
Tempo di chiusura [s] 0.2
Tempo di apertura [s] 0.32
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 240.0
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 1228.1
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Lunghezza X [mm] 193.0
Larghezza Y [mm] 100.0
Altezza Z [mm] 164.9
Coppia Mx max [Nm] 115.0
Coppia Mz max [Nm] 130.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 750.0
Versione per temperatura elevata ja

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a leva

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Manicotti di centraggio, O-ring per collegamento diretto, valvola a farfalla fissa (per dimensioni 50-200), informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P