arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PWG-plus 80-AS-KVZ 图片仅供参考

PWG-plus 80-AS-KVZ

张角式机械手

ID 311636

张角式机械手 PWG-plus, 尺寸: 80, 气动, 抓取力保持装置: AS(弹簧闭合式), 动力放大型

  • 张开角度: 15 °
  • 闭合力矩: 27.6 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 1780.0
每个手爪的张开角度 [°] 15.0
每个手爪的闭合角度 [°] 3.0
闭合力矩 [Nm] 27.6
弹簧产生的闭合力矩 [Nm] 4.2
重量 [kg] 0.64
建议工件重量 [kg] 1.82
每双行程的气缸容量 [cm³] 53.5
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 6.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小空气吹扫压力 [bar] 0.5
最大空气吹扫压力 [bar] 1.0
闭合时间 [s] 0.16
打开时间 [s] 0.21
最大允许手指长度 [mm] 100.0
每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] 37.3
IP 防护等级 30
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.02
长度 X [mm] 80.0
宽度 Y [mm] 42.0
高度 Z [mm] 94.0
力矩 Mx max. [Nm] 36.0
力矩 Mz max. [Nm] 55.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 280.0
动力放大型 是

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。 张开角度为 0° 时,达到指示的闭合力矩。闭合力矩随张角的变化可参照下图“闭合力矩路线”

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
力导向杠杆齿轮机构

外壳材料
铝

基爪材料
硬质阳极氧化高强度铝

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套管、用于直接连接的 O 型圈、固定节流阀(适用于尺寸 50-200)、安全信息(具体的产品说明可线上获取)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现