arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWG 10 Illustration similaire

SWG 10

Pince angulaire

ID 305116

Pince angulaire SWG, Taille: 10, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS

  • Angle d'ouverture: 15 °
  • Couple  à la fermeture: 0.01 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 4.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 15.0
Angle position fermée par doigt jusqu'à  [°] 7.0
Couple  à la fermeture [Nm] 0.01
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 0.0027
Poids [kg] 0.0025
Poids de pièce recommandé [kg] 0.007
Volume du cylindre par course double [cm³] 0.055
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.015
Temps d'ouverture [s] 0.02
Longueur de doigt max. admissible [mm] 10.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.003
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.05
Longueur X [mm] 10.5
Largeur Y [mm] 5.0
Hauteur Z [mm] 15.0
Moment Mx max. [Nm] 0.04
Moment Mz max. [Nm] 0.04
Force axiale max. Fz max. [N] 6.0

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Cinématique entraînée, à double alimentation

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage / contenu détaillé dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Maintien de la force de préhension
toujours intégré en utilisant des ressorts et possibilité supplémentaire via clapet de maintien de pression SDV-P