arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWG 25 图片仅供参考

SWG 25

张角式机械手

ID 305106

张角式机械手 SWG, 尺寸: 25, 气动, 抓取力保持装置: AS

  • 张开角度: 15 °
  • 闭合力矩: 0.28 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 54.0
每个手爪的张开角度 [°] 15.0
每个手爪的最大闭合角度 [°] 7.0
闭合力矩 [Nm] 0.28
弹簧产生的闭合力矩 [Nm] 0.08
重量 [kg] 0.035
建议工件重量 [kg] 0.09
每双行程的气缸容量 [cm³] 0.4
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 6.5
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.015
打开时间 [s] 0.02
最大允许手指长度 [mm] 22.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.028
IP 防护等级 30
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.05
长度 X [mm] 28.0
宽度 Y [mm] 12.0
高度 Z [mm] 42.0
力矩 Mx max. [Nm] 0.21
力矩 Mz max. [Nm] 0.21
最大轴向力 Fz max。 [N] 18.0

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
双驱动导向运动学

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
铝合金,阳极氧化

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
始终采用弹簧集成,还可通过保压阀 SDV-P 实现