RC
중심 그리퍼가 있는 회전 그리핑 모듈
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
회전식 그리퍼 결합, 회전식 모듈과 3조 중앙 그리퍼로 구성
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- T 슬롯 가이드
고 모멘트 로드에서 정밀한 그리핑 - 로터리 전원선 없이 파지 및 회전
공정신뢰성 최대화용 - 선회 유닛의 이중 피스톤 원리
범위 제한이 없는 말단 위치 및 높은 반복 정확도 - 회전 조절의 지속적인 각도
전체 회전 범위 이상 - 다양한 완충기 버전, 선택 사항
다양한 응용 분야에 최적화 - 파지력 유지 통합은 선택사항입니다.
전원공급 중단 시에도 안정적으로 잡을 수 있습니다. - 그리핑 모듈용 회전 어댑터와 함께 옵션으로 제공
그리퍼 헤드를 구동 유닛을 기준으로 무한하고 다양한 선회 가능 - “지속적으로 조절하는 중간 위치" 옵션
통합될 수 있는 중간 정지를 사용하여 수행 가능 - 전자기 센서 또는 근접 유도 센서 선택
위치 모니터링의 절대적인 가변성 - 표준 실장 보어
모듈식 시스템의 다양한 구성품과 여러 방식으로 조합이 가능합니다.
옵션 및 특별 정보
- 파지력 유지 버전 K/S
기계적 파지력 유지 버전은 압력 하강 시에도 최소 파지력을 보장합니다. 이 파지력은 K 버전의 경우 폐쇄력으로 작동하고 S 버전의 경우 개방력으로 작동합니다. - 회전 어댑터 버전
그리퍼 헤드를 지속적으로 조절하고 드라이브에 상대적으로 맞출 수 있습니다. - 파지력 유지 및 회전 어댑터 Z/X의 조합이 포함된 버전
이 이형은 회전 어댑터 중 하나를 파지력 유지보수 기능에 결합시킵니다. 파지력 유지는 Z 이형의 경우 폐쇄력으로 작동하고 X 이형의 경우 개방력으로 작동합니다. - 중간 위치 RZ가 있는 버전
두 개의 공압 구동 실린더를 장착하면 중간 위치를 구현할 수 있고, 이를 통해 전체 스위블 범위에서 유연한 조정이 가능합니다.