PZB
Centric Grippers
이 제품은 레거시 제품입니다.
대체 제품:
Universal 3-finger centric gripper with large gripping force and high maximum moments per finger, plus center bore
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage en T résistant
Multi-fonctionnalités garanties - Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Possibilité d'obtenir des forces de serrage élevées
pour une très large plage d'applications - Six passages au centre traversants disponibles
pour le passage de tuyaux d'alimentation, entre autres. - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
Options et informations particulières
- Avec sont passage au centre, la gamme PZB est la solution standard optimale pour de nombreux domaines d'application.