PZN 125-1-AS
범용 그리퍼
ID 300513
이 제품은 레거시 제품입니다.
대체 제품:
범용 그리퍼 PZN, 크기: 125, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS
- 죠당 스트로크: 13 mm
- 폐쇄력: 4150 N
- 최대 주위 온도: 90 °C
기술 세부 정보
| 죠당 스트로크 [mm] | 13.0 |
|---|---|
| 폐쇄력 [N] | 4150.0 |
| 최소 탄성력 [N] | 1050.0 |
| 중량 [kg] | 3.4 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 15.5 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 230.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.15 |
| 개방 시간 [s] | 0.32 |
| 스프링 포함 폐쇄/개방 시간 [s] | 0.25 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 125.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 1.75 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 72.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 87.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 60.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 1700.0 |
유닛당 2개의 센서가 필요하며 1개는 주로 열어놓고(S) 1개는 주로 닫아놓습니다(O). 또한 연장 케이블은 별도 판매됩니다.
최대 로드
최대 로드
움직임과 힘은 각각의 베이스 죠에 적용되며 동시에 스스로도 발생할 수 있습니다. My는 파지력 자체에 의해서 생성되는 모멘트에 추가로 발생할 수 있습니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
작동 원리
쐐기 후크 운동학
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
강철
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
제공 범위
근접 스위치용 브라켓, 센터링 슬리브, 직접 배관용 O링, 조립, 법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼
파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능