arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-B-Q-70-1x4

EGM-B-Q-70-1x4

ID 306382

Magnetic gripper EGM, electrical

  • Magnet type: Bipol
  • Pole form: square
  • Pole width: 70 mm
  • Number of poles, pole arrangement: 1 x 4
  • Communication interface: digital I/O
  • Power supply: 400 V AC
  • Max. total current: 32 A
  • Number of poles: 4
  • Magnet area: 196 cm²
  • Magnetic circuit: 12.3 A
  • Max. ambient temperature: 50 °C
Eigenmasse [kg] 25.0
Anzahl Pole 4.0
Magnetfläche [cm²] 196.0
Minimale Werkstückdicke [mm] 18.0
Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] 296.0
Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] 118.0
Max. Aktivierungen/Minute [1/min] 10.0
Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] 24.0
Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] 60.0
Schutzart IP 52
Stromaufnahme bei Aktivierung/Deaktivierung [A] 12.3
Länge X [mm] 370.0
Breite Y [mm] 115.0
Höhe Z [mm] 61.0
Magnetreglertyp ECG 02
Nennspannung [V AC] 400.0
Max. Strom [A] 32.0
Max. Anzahl Module pro Regler 4.0

Wirkprinzip
Magnetisierung von Permanentmagneten

Gehäusematerial
Stahl

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
Elektrischer Stromimpuls zum Aktivieren und Deaktivieren des Systems

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen