arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MPC 040 Podobné zobrazení

MPC 040

Chapadlo pro malé díly

ID 1343463

Chapadlo pro malé díly MPC, Velikost: 40, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 4 mm
  • Zavírací síla: 50 N
  • Otevírací síla: 50 N
  • Max. okolní teplota: 60 °C
Zdvih na čelist [mm] 4.0
Zavírací síla [N] 50.0
Otevírací síla [N] 50.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 54.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 54.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.14
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.25
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 1.3
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.05
Doba otevření [s] 0.05
Max. přípustná délka prstu [mm] 35.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.055
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Délka X [mm] 55.5
Šířka Y [mm] 40.0
Výška Z [mm] 25.0
Max. moment Mx [Nm] 2.0
Max. moment My [Nm] 2.0
Max. moment Mz [Nm] 2.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 100.0
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
synchronizovaný dvojitý píst

Záruka
12 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Údržba a opravy
se nepředpokládá. Chapadlo je bezúdržbové. V případě závady se vymění celé chapadlo.

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími čepy, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování je k dispozici on-line)

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné pomocí ventilu udržování tlaku SDV-P