MPG-plus 16-P
ID 305486
- 죠당 스트로크: 1.5 mm
- 폐쇄력: 29 N
- 개방력: 25 N
- 최대 주위 온도: 100 °C
기술 세부 정보
| 죠당 스트로크 [mm] | 1.5 |
|---|---|
| 폐쇄력 [N] | 29.0 |
| 개방력 [N] | 25.0 |
| 폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] | 31.0 |
| 개방력(핑거 길이 0mm) [N] | 27.0 |
| 중량 [kg] | 0.022 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 0.14 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 0.32 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.011 |
| 개방 시간 [s] | 0.011 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 20.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 0.01 |
| IP 보호등급 | 30 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 100.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 클린룸 클래스 ISO 14644-1 | 6 |
| 청정실 등급: ISO 14644-1 | 2015 |
| 길이 X [mm] | 16.0 |
| 너비 Y [mm] | 13.0 |
| 높이 Z [mm] | 22.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 0.3 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 0.3 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 0.3 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 40.0 |
| 정밀 버전 | 예 |
Dimensioni e carichi massimi
Sporgenza max. consentita
파지력, O.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
최대 허용 핑거 추정
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Sporgenza max. consentita
파지력, O.D. 그리핑
- X축:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Y축:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X축:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Y축:
- 파지력
최대 허용 핑거 추정
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- Unzulässiger Bereich
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale copertura del corpo
Acciaio
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P