PFH
롱 스트로크 그리퍼
이 제품은 SCHUNK 클래식 제품입니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
대형 부품 및/또는 다양한 부품을 위해 죠 스트로크가 긴 2조 평행 그리퍼
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 견고한 슬라이딩 가이드
다양한 워크피스를 정밀하게 처리할 수 있습니다. - 최대 순간 동력을 제공하여
롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함 - 더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
이를 통해 중심 클램핑이 가능합니다. - 세 조임 방향의 양 측면에서 설치
범용 및 유연한 그리퍼 어셈블리용 - 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용
옵션 및 특별 정보
- 그리퍼는 특히 차량용 림을 위해 개발되었습니다. 13~21"의 림을 잡을 수 있으며 그 외 대형 워크피스도 처리할 수 있습니다. 요청 시 수동 스트로크 조절식 유닛 및 스트로크가 짧거나 긴 버전도 제공해 드립니다.
- 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.