arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PHL-W 50-060 Illustration similar

PHL-W 50-060

Long-stroke gripper

ID 308190

Long-stroke gripper PHL-W, Size: 50, pneumatic, Profiled rail guide

  • Stroke per jaw: 60 mm
  • Closing force: 2050 N
  • Opening force: 2050 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 60.0
Closing force [N] 2050.0
Opening force [N] 2050.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 2066.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 2066.0
Weight [kg] 9.24
Recommended workpiece weight [kg] 10.25
Cylinder volume per double stroke [cm³] 575.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.61
Opening time [s] 0.61
Max. permissible finger length [mm] 600.0
Max. permissible weight per finger [kg] 8.0
IP protection class 41
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Length X [mm] 287.4
Width Y [mm] 132.0
Height Z [mm] 105.2
Moment Mx max. [Nm] 150.0
Moment My max. [Nm] 590.0
Moment Mz max. [Nm] 219.0
Max. axial force Fz max. [N] 5300.0

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

外壳材料
铝(挤压型材)

基爪材料
铝合金,阳极氧化

导轨
型材导轨

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现