arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
IN 65-S-M8 유사 그림

IN 65-S-M8

근접 유도 스위치

ID 301476

유도성 근접 스위치 IN

  • 전환 거리: 1.5 mm
  • 실린더 센서
  • 센서 지름: 6.5 mm
  • 스위칭 유형: PNP
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 30 cm
  • 전기 연결: M8
  • 정격 전압: 24 V
Princípio de medição indutivo
Função de comutação Contato normalmente aberto
Tipo de comutação PNP
Número de pontos de comutação 1
Distância de comutação [mm] 1.5
Histerese de comutação da distância de comutação nominal < 10%
Máx. frequência de comutação [Hz] 1000.0
Min. temperatura ambiente [°C] -25.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 70.0
Display LED no sensor sim
Tipo de tensão DC
Voltagem nominal 24.0
Tensão operacional mín. 10.0
Tensão operacional máx. 30.0
Queda de voltagem [V] 1.5
Corrente máx. de comutação 0.2
Proteção contra curto-circuito sim
Protegido contra inversão de polaridade sim
Material da carcaça aço inoxidável
Conector do cabo/extremidade do cabo M8
Comprimento do cabo L [cm] 30.0
Diâmetro do cabo D [mm] 3.5
Material da bainha do cabo PUR
Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] 35.0
Raio de curvatura mín. (estático) [mm] 17.5
Peso [kg] 0.013
Classe de proteção IP (sensor, plugado) 67
Aula de proteção II
*Emulsões de corte testadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

Notas gerais sobre a série

Os módulos de preensão e rotação da SCHUNK, assim como os eixos lineares e os componentes acessórios do robô, devem sempre ser monitorados com os sensores adequados da SCHUNK, uma vez que esses componentes são adaptados uns aos outros da forma mais eficiente possível.

Se as características principais como distância de comutação, função de comutação, histerese e tensão forem suficientemente semelhantes, geralmente podem ser usados interruptores de proximidade de outros fabricantes em vez dos interruptores de proximidade indutivos (IN, INK) da SCHUNK.

Sensores de outros fabricantes integrados aos produtos SCHUNK raramente fornecem excelentes resultados de comutação. Além disso, não podemos garantir o funcionamento adequado ou a segurança funcional dos mesmos.