IN 80-O-M8
ID 301488
- 전환점의 수: 1
- 전환 거리: 1.5 mm
- 실린더 센서
- 스레드 센서: M8x1
- 스위칭 유형: PNP
- 개방기
- 케이블 길이: 30 cm
- 전기 연결: M8
- 정격 전압: 24 V
기술 세부 정보
| 측정 원리 | 유도 |
|---|---|
| 전환 기능 | 개방기 |
| 전환 유형 | PNP |
| 전환점의 수 | 1 |
| 전환 거리 [mm] | 1.5 |
| 정격 전환 거리에서의 전환 히스테리시스 | < 15% |
| 최대 전환 주파수 [Hz] | 1000.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -25.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 70.0 |
| 센서의 LED 디스플레이 | 예 |
| 전압 유형 | DC |
| 정격 전압 | 24.0 |
| 최소 작동 전압 | 10.0 |
| 최대 작동 전압 | 30.0 |
| 전압 하강 [V] | 1.5 |
| 최대 전환 전류 | 0.2 |
| 단락 방지 | 예 |
| 극성 반전 방지 | 예 |
| 하우징 재료 | 스테인리스강 |
| 케이블 커넥터/케이블 엔드 | M8 |
| 케이블 길이 L [cm] | 30.0 |
| 케이블 직경 D [mm] | 3.3 |
| 케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) | 3x0.14mm² |
| 케이블 덮개 재료 | PUR |
| 최소 휨 반경(동적) [mm] | 33.0 |
| 최소 휨 반경(정적) [mm] | 16.5 |
| 중량 [kg] | 0.023 |
| 보호 클래스 IP(센서, 플러그드) | 67 |
| 보호 클래스 | II |
| 드릴링 유제 저항성 * | 예 |
Notas gerais sobre a série
Os módulos de preensão e rotação da SCHUNK, assim como os eixos lineares e os componentes acessórios do robô, devem sempre ser monitorados com os sensores adequados da SCHUNK, uma vez que esses componentes são adaptados uns aos outros da forma mais eficiente possível.
Se as características principais como distância de comutação, função de comutação, histerese e tensão forem suficientemente semelhantes, geralmente podem ser usados interruptores de proximidade de outros fabricantes em vez dos interruptores de proximidade indutivos (IN, INK) da SCHUNK.
Sensores de outros fabricantes integrados aos produtos SCHUNK raramente fornecem excelentes resultados de comutação. Além disso, não podemos garantir o funcionamento adequado ou a segurança funcional dos mesmos.