arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
INK 60-S 유사 그림

INK 60-S

근접 유도 스위치

ID 301553

유도성 근접 스위치 IN

  • 전환 거리: 1.5 mm
  • 실린더 센서
  • 센서 지름: 6.5 mm
  • 스위칭 유형: PNP
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 200 cm
  • 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
  • 정격 전압: 24 V
측정 원리 유도
전환 기능 폐쇄기
전환 유형 PNP
전환점의 수 1
전환 거리 [mm] 1.5
정격 전환 거리에서의 전환 히스테리시스 < 10%
최대 전환 주파수 [Hz] 1000.0
최소 주위 온도 [°C] -25.0
최대 주위 온도 [°C] 70.0
센서의 LED 디스플레이 아니요
전압 유형 DC
정격 전압 24.0
최소 작동 전압 10.0
최대 작동 전압 30.0
전압 하강 [V] 1.5
최대 전환 전류 0.2
단락 방지
극성 반전 방지
하우징 재료 스테인리스강
케이블 커넥터/케이블 엔드 와이어 스트랜드 열기
케이블 길이 L [cm] 200.0
케이블 직경 D [mm] 3.5
케이블 덮개 재료 PUR
최소 휨 반경(동적) [mm] 35.0
최소 휨 반경(정적) [mm] 17.5
중량 [kg] 0.056
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
보호 클래스 II
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).

General notes about the series

SCHUNK gripping and rotary modules as well as linear axes and robot accessory components must always be monitored with the suitable sensors from SCHUNK, since these components are adapted to one another as effectively as possible.

If the key characteristics such as switching distance, switching function, hysteresis, and voltage are sufficiently similar, proximity switches from other manufacturers can generally be used instead of the inductive proximity switches (IN, INK) from SCHUNK.

Sensors of other manufacturers which are integrated into SCHUNK products, seldom provide excellent switching results. Moreover, we cannot ensure proper function or functional safety of them.