arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MMS 30-S-M12-PNP Abbildung ähnlich

MMS 30-S-M12-PNP

Commutateur électromagnétique

ID 301571

Commutateur électromagnétique MMS, Capteur rectangulaire

  • Nombre de points de commutation: 1
  • Type de commutation: PNP
  • Contact à fermeture
  • Longueur de câble: 30 cm
  • Raccordement électrique: M12
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure magnétique
Fonction de commutation Contact à fermeture
Type de commutation PNP
Nombre de points de commutation 1
Température ambiante mini. [°C] -25.0
Température ambiant maxi. [°C] 70.0
Affichage DEL au niveau du capteur Non
Type de tension DC
Tension nominale 24.0
Tension de fonctionnement min. 10.0
Tension de fonctionnement max. 30.0
Chute de tension [V] 1.5
Courant de commutation max. 0.2
Connecteur de câble/extrémité de câble M12
Longueur de câble L [cm] 30.0
Diamètre de câble D [mm] 3.5
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 35.0
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 17.5
Poids [kg] 0.02
Type de protection IP (capteur, branché) 67
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).