GSW-V25-SND080
ID 309127
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
- Diâmetro da haste: 25 mm
- Dimensões da ventosa: 80 mm
- Força de sucção: 400 N
Specifiche tecniche
| Peso [kg] | 0.22 |
|---|---|
| Tempo de evacuação [s] | 1.1 |
| Hora de colocar para baixo [s] | 0.7 |
| Força de sucção [N] | 400.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| RPM máx. permitida [1/min] | 20.0 |
| Ar comprimido de pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Vazão nominal de ar comprimido [l/min] | 300.0 |
| Pressão mínima de operação do ar comprimido [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação do ar comprimido [bar] | 8.0 |
| Vazão mín. de ar comprimido [l/min] | 200.0 |
| Pressão de operação nominal do lubrificante de refrigeração [bar] | 40.0 |
| Vazão nominal do lubrificante de refrigeração [l/min] | 25.0 |
| Pressão mínima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] | 20.0 |
| Pressão máxima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] | 60.0 |
| Vácuo nominal [bar] | -0.8 |
| Min. vácuo [bar] | -0.6 |
| Nível de pressão de ruído [dB(A)] | 94.0 |
| Diâmetro D [mm] | 89.0 |
| Altura Z [mm] | 130.0 |
Dimensões
Dimensões
Informazioni generali sulla serie
Aspiratore
Buon adattamento alle superfici piane con effetto ammortizzante durante l'appoggio ed effetto corsa durante l'aspirazione. Aspiratori speciali su richiesta.
Tempi
I tempi indicati dipendono dalla portata e dalla pressione del fluido di comando e dalle conseguenti resistenze al flusso.
Principio di funzionamento
Ugello Venturi
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale interfaccia mandrino
Lega di alluminio
Materiale della ventosa
NBR-60
Azionamento
idraulico attraverso liquido di raffreddamento macchina (filtrato, grandezza particelle max. 30 µm) o pneumatico tramite aria compressa filtrata (10 µm): secca, con o senza olio Mezzo di pressione: Requisiti per la qualità dell'aria compressa in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso