arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ADR Ausdrehring Ø 164 Illustration similar

ADR Ausdrehring Ø 164

Jaw turning fixture

ID 6100005

ADR Ausdrehring Ø 164, Jaw turning fixture
  • Min. clamping range: 162 mm
  • Max. clamping range: 204 mm
Min. clamping range [mm] 162.0
Max. clamping range [mm] 204.0
The clamping range can be achieved by using clamping pins.