arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
STR-S 200/3 Ilustração semelhante

STR-S 200/3

Top jaw blanks with mounting groove

ID 1516491

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 3-jaw clamp size 200
Technical data:
  • Dimensions: 78 x 72 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 1 kg
Width [mm] 72.0
Height [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Suitable for 200
Weight [kg] 1.0

Scope of delivery
Top jaw blanks