arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
STR-S 315 유사 그림

STR-S 315

장착 그루브가 포함된 상단 죠 블랭크

ID 1446935

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 315
Dados técnicos:
  • Dimensões: 106 x 160 x 52 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 4.6 kg
Largura [mm] 160.0
Altura [mm] 52.0
Material 16MnCr5
Adequado para 315
Peso [kg] 4.6

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor