arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
STR-S 64 類似のイラスト

STR-S 64

取付け用溝付き装着トップジョーブランク

ID 402110

システムジョー、標準

特長:
  • トップジョーブランク
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ (サイズ:64)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 25 x 34 x 20 mm
  • Spannbereich: 10 - 50 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 0.15 kg
폭 [mm] 34.0
높이 [mm] 20.0
재료 16MnCr5
적합한 대상 64
중량 [kg] 0.15

제공 범위
상부 죠 블랭크