arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HS

HS

Spanneinsätze
Der Spanneinsatz HS bietet eine wirtschaftliche Lösung aus weichen Aufsatzbacken und Rohlingen vollwertige harte Spannbacken herzustellen. Er durchdringt besser die harte Gusshaut bei Gusswerkstücken bzw. die verdichtete Oberfläche von Schmiedeteilen, erhöht das Mitnahmemoment und dient zur Spannung hochfester Werkstoffe. Auf Wunsch kann der Spanneinsatz auch in SCHUNK-Sonderbacken nach unserer oder Ihrer Konstruktion eingesetzt werden.
Durch einfaches Auswechseln der verschlissenen Einsätze kann eine Kostenreduzierung realisiert werden. Der Spanneinsatz eignet sich für Außen- und Innenspannung und wird von hinten befestigt. Der Sitz für den Spanneinsatz ist einfach herstellbar.
Produktgruppe
Alle Filter
5 Ergebnisse
1525002
10.0 mm
6.0 mm
M3 
1525003
12.0 mm
8.0 mm
M4 
1525004
14.0 mm
10.0 mm
M5 
1525006
16.0 mm
12.0 mm
M6 
1525007
16.0 mm
12.7 mm
M6