arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

쉬운 밀링 애플리케이션을 위한 퀵 체인지 팰릿 시스템

협소한 공간에 최적화된 혁신 기술

SCHUNK의 VERO-S NSE mini는 높이가 20mm에 불과한 매우 낮은 퀵 체인지 팔레트 시스템입니다. NSE mini는 NSE plus보다 낮은 풀다운 포스를 처리하며 특히 경량 커팅 작업에 적합합니다. 작은 구조로 설계되어 있어, 매우 작고 다양한 보어 구멍 게이지를 구현할 수 있습니다.
클램핑은 별도의 에너지 없이 스프링 포스를 통해 이루어지며, 자가잠금식 및 끼워맞춤식으로 설계되어 있습니다. 6바의 공압 시스템 압력으로도 클램핑 모듈을 개방에 충분합니다.
클램핑 스테이션 NSL mini 100

클램핑 스테이션 NSL mini 100

VERO-S NSE mini 모듈의 클램핑 스테이션은 클램핑 팔레트, 클램핑 장치 또는 공작물의 극단적으로 빠른 설정 과정의 기반으로 사용됩니다.
시리즈 보기
단일 모듈 NSE mini 90

단일 모듈 NSE mini 90

특히 알루미늄이나 플라스틱 가공과 같이 가벼운 힘이 가해지는 응용 분야나 측정 장치용 미니어처 클램핑 모듈. 특허 받은 구동 개념을 적용한 드라이브 링과 3개의 플랫 클램핑 슬라이드를 통해 구동되는 빠른 교체 팔레트 모듈.
시리즈 보기
클램핑 스테이션 NSL3 mini 100-25

클램핑 스테이션 NSL3 mini 100-25

새로운 NSE3 mini 90-25 모듈의 클램핑 스테이션은 클램핑 팔레트, 클램핑 장치 또는 공작물의 극단적으로 빠른 설정 과정의 기반으로 사용됩니다. 새로운 세대에서는 언제든지 여기에 콘 씰을 추가로 장착할 수 있습니다.
시리즈 보기
개별 모듈 NSE3 mini 90-25

개별 모듈 NSE3 mini 90-25

가벼운 밀링 가공을 위해 훨씬 더 높은 풀다운 포스를 제공하는 미니어처 클램핑 모듈. 특허 받은 구동 개념을 적용한 축 피스톤과 두 개의 원형 클램핑 슬라이드를 통한 구동 방식을 갖춘 퀵 체인지 팔레트 모듈.
시리즈 보기
개별 모듈 NSE-HT mini

개별 모듈 NSE-HT mini

NSE mini 인터페이스가 포함된 클램핑 모듈은 고온 애플리케이션 및 적층 생산용으로 특별히 설계되었습니다.
시리즈 보기
NSE mini용 빈 클램핑 팔레트

NSE mini용 빈 클램핑 팔레트

VERO-S 클램핑 스테이션 배치, 그리고 클램핑 장치가 있는 고객맞춤식 디자인을 위한 빈 클램핑 팔레트입니다.
시리즈 보기
NSE mini용 클램핑 핀

NSE mini용 클램핑 핀

클램핑 모듈이 있는 클램핑 팔레트, 공작물 또는 장치의 끼워맞춤식 연결을 위한 짧은 테이퍼 클램핑 핀입니다.
시리즈 보기