SSH-SL SW16-330
액세서리 선반 척 표준형
ID 8704923
액세서리 선반 척 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 6각 작동 렌치
- 수동 작동 pf 수동 SCHUNK 선반 척용
- 배출 메카니즘 포함
- 긴 버전.
- 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- 렌치 크기: 16
- 길이: 330 mm
- 중량: 2.22 kg
기술 세부 정보
| 육각 | 16.0 |
|---|---|
| 길이 [mm] | 330.0 |
| 중량 [kg] | 2.22 |