arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGA-6 160-74-17

SGA-6 160-74-17

Placa adaptadora

ID 1329343

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Placa adaptadora
  • Interfaz 1: W-38
  • Indicado para: KSM2 90
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 74 x 17 mm
  • Peso: 1.6 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 74.0
Altura [mm] 17.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.6

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas