arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MCM Base 195 유사 그림

MCM Base 195

고정 막

ID 1664766

고정 막 표준형

제품 특징:
  • 강성 고정 멤브레인
  • 변형이 적고 뻣뻣한 워크피스의 클램핑용
  • 적합한 대상: ROTA MEM 195
기술 데이터:
  • 치수: Ø195 x 47.5 mm
  • 최대 직경 확장: 2.2 mm
  • 개방 스트로크 직경: 1.3 mm
  • 잔류 스트로크 직경: 0.9 mm
  • 중량: 4 kg
最大夹持直径 [mm] 2.2
直径方向张开行程 [mm] 1.3
直径方向行程余量 [mm] 0.9
重量 [kg] 4.0

标配范围
薄膜夹具、紧固螺钉