MCM Flex 150
고정 막
ID 1664763
고정 막 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 연성 장력 멤브레인
- 적합한 대상: ROTA MEM 150
- 치수: Ø150 x 47.5 mm
- 최대 직경 확장: 2.2 mm
- 개방 스트로크 직경: 1.3 mm
- 잔류 스트로크 직경: 0.9 mm
- 중량: 2.5 kg
Technical details
| 최대 직경 확장 [mm] | 2.2 |
|---|---|
| 개방 스트로크 직경 [mm] | 1.3 |
| 잔류 스트로크 직경 [mm] | 0.9 |
| 중량 [kg] | 2.5 |
제공 범위