MCM Flex 250
고정 막
ID 1664780
고정 막 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 소프트 고정 막
- 벽이 얇고 변형에 민감한 워크피스의 클램핑용
- 적합한 대상: ROTA MEM 250
- 치수: Ø250 x 47.5 mm
- 최대 직경 확장: 2.2 mm
- 개방 스트로크 직경: 1.3 mm
- 잔류 스트로크 직경: 0.9 mm
- 중량: 4.5 kg