FFK-T1 Z140-A5
Placa adaptadora estándar
ID 805120
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida directa
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z140
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 5
- Círculo de paso de mandril: 104.8 mm
- Círculo de paso del husillo: 104.8 mm
- Altura: 15 mm
- Paso de barra: 79.6 mm
- Peso: 1 kg
Información técnica
| Lado da placa | Z140 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 104.8 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 104.8 |
| Altura [mm] | 15.0 |
| Furo de passagem [mm] | 79.6 |
| Peso [kg] | 1.0 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem