arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GSC-G-2 M12-T24 유사 그림

GSC-G-2 M12-T24

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

ID 1329405

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Tornillos de sujeción para el cuerpo de la base
  • Se utiliza para fijar directamente los dispositivos de sujeción mediante el cuerpo base.
Datos técnicos:
  • Apto para ranuras en T: 24 mm
  • Rosca : M12
  • Peso: 0.22 kg
Rosca M12
Apto para ranuras en T [mm] 24.0
Peso [kg] 0.22

Material suministrado
Tornillos de sujeción