arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WTR-A 200

WTR-A 200

Snelwisselklemmen

ID 1626345

Standaard spanklemmen

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Snelwisselklauw
  • Geschikt voor: TANDEM BWA grootte van de spanner 200
Technische gegevens
  • Afmetingen: 94 x 101.8 x 47 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 3.8 kg
Breedte [mm] 101.8
Hoogte [mm] 47.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 200
Gewicht [kg] 3.8

Levering
Snelwisselklemmen