arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-G3-F 90-64-34.9

SGWB-G3-F 90-64-34.9

Reversal jaws grip

ID 490730

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 리버시블 그립 죠, 고정식
  • 인터페이스 1: W-90
  • 적합한 대상: KSM2 90
기술 데이터:
  • 치수: 90 x 64 x 34,9 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 1.3 kg
Width [mm] 90.0
Depth [mm] 64.0
Height [mm] 34.9
Bundle piece
Weight [kg] 1.3

Scope of delivery
System jaw