vario M3 250
Mandrino portapunte standard
ID 8704878
Mandrino portapunte standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino portapunte
- Adatto per: ROTA-S plus 2.0 250
- Numero di giri max.: 4200 1/min
- Forza di serraggio max.: 105 kN
- Coppia max. di azionamento: 45 Nm
- Campo di serraggio: 50 - 80 mm
- Campo di copertura: ± 0.25 mm
- Lunghezza max. di serraggio: 49 mm
- Peso: 6.8 kg
- Il perno di espansione può essere utilizzato solo in combinazione con ROTA-S plus 2.0 con codolo conico affilato.
技术细节
| Mandrino portapunte per | ROTA-S plus 2.0 250 |
|---|---|
| Ø di serraggio min. [mm] | 50.0 |
| Ø di serraggio max. [mm] | 80.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 105.0 |
| Coppia max. di azionamento [Nm] | 45.0 |
| Numero di giri max. [1/min] | 4200.0 |
| Campo di copertura [mm] | ± 0.25 |
| Lunghezza max. di serraggio [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 6.8 |
La fornitura comprende
Perno di bloccaggio Vario M, ganasce, viti di fissaggio, istruzioni per l'uso; nessuna bussola di serraggio a segmenti (a richiesta)