arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBS-G5-T 100-35-17.5

GBS-G5-T 100-35-17.5

스텝형 죠

ID 430241

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠, 그립 5mm T너트 포함
  • 포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.
  • 인터페이스 1: W-100-1
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 35 x 17,5 mm
  • 그립 스텝: 5 mm
  • 중량: 0.35 kg
폭 [mm] 100.0
깊이 [mm] 17.5
높이 [mm] 35.0
번들 부품
중량 [kg] 0.35

제공 범위
상단 죠, 고정 나사