GWU-2 160-42.5
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
ID 432628
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 공작물 지지대 – 너비 160 mm
- 공작물 배치용
- 적합한 대상: KSC-F 160-480
- 폭: 160 mm
- 높이: 42.5 mm
- 중량: 1 kg
기술 세부 정보
| 폭 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 42.5 |
| 중량 [kg] | 1.0 |
제공 범위
공작물 지지대 1세트