GWU-3 125-22
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
ID 1326818
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 125 mm
- Pro umístění obrobků
- Vhodné pro: KSC-D 125
- Šířka: 125 mm
- Výška: 22 mm
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
기술 세부 정보
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 22.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku