AB H 56 M6
Workpiece pin
Ident.-Nr. 10012134
AB H 56 M6, Perno de apoyo fuerte
- altura H: 5 mm
- Ancho de llave: 10
- Rosca G: M6
- Material: Stahl C45
- Unidad de suministro: 1 unidad
Technische Details
| Hoogte H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Sleutelmaat A/F | 10.0 |
| Draad G | M6 |
| Hard | ja |
| Materiaal | Stahl C45 |
| hard | ja |
| Leveringseenheid | 1 stuk |