arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
JBM-STA 220 유사 그림

JBM-STA 220

톱니 모양의 막대, 알미늄 재질

ID 114552

JBM-STA 220, 톱니 모양의 막대, 알미늄 재질

제품 특징:
  • 톱니: 1.5 mm x 60°
  • 홈의 폭: 22 mm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 다양한 높이와 너비의 알루미늄 또는 강철 톱니형 막대를 찾아보세요. "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
产品组 齿形杆,铝制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 22.0
宽度 B [mm] 60.0
高度 H [mm] 100.0
长度 L [mm] 420.0
材料 铝
m/件 [kg] 7.0