arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TPS 250-68 K-SV90°

ROTA TPS 250-68 K-SV90°

고정 3죠 척, 공압으로 작동

ID 816157

표준 버전에서 고정 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 고정용 베이스 플레이트
  • 관통 구멍: 68 mm
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5 mm
  • 최대 고정력(6바 기준): 105 kN
  • 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
  • 척 높이: 147 mm
  • 중량: 60 kg
Denture 1/16" x 90°
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 105.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course par mors  [mm] 5.0
Poids [kg] 60.0

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés