ROTA-S plus 2.0 200 Z185-SFG
고정 3죠 척, 수동 작동
ID 819912
Mandrin à serrage manuel stationnaire standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 52 mm
- Support de broche: Z185
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 7 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
- Poids: 16.2 kg
기술 세부 정보
| Denture | Denture oblique |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 120.0 |
| Course par mors [mm] | 7.0 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Poids [kg] | 16.2 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour manuel, mors de base avec tenon rainure, vis de montage, clé de serrage, aimants SCHUNK, guide rapide, notice d'utilisation ; sans mors rapportés