arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WDM-5X-FLEX 80-75

WDM-5X-FLEX 80-75

Základní a nástavbové upínací moduly

ID 1609942

Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • Kompenzační modul
  • Manuálně ovládaný systém
  • Kompenzační modul pro kompenzaci ve směrech x, y a z a pro kompenzaci určitých úhlů náklonu.
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø80 x 75 mm
  • Maximální přídržná síla ve směru z: 1.5 kN
  • Maximální přídržná síla ve směru x/y: 1 kN
  • Aktivační moment: 15 Nm
  • Vlastní hmotnost: 2.7 kg
Průměr [mm] 80.0
Výška H [mm] 75.0
Aktivační moment [Nm] 15.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.7

Rozsah dodávky
Kompenzační modul, návod k obsluze