arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WDM-5X-SM 80-75

WDM-5X-SM 80-75

Grund- und Aufbauspannmodule

ID 1398181

Werkstückdirektspannsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Stapelmodul
  • Manuell betätigtes System
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø80 x 75 mm
  • Einzugskraft: 15 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsmoment: 15 Nm
  • Gewicht: 2.85 kg
Durchmesser [mm] 80.0
Höhe H [mm] 75.0
Einzugskraft [kN] 15.0
Betätigungsmoment [Nm] 15.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 2.85

Lieferumfang
Stapelmodul, Betriebsanleitung