SPC-T 40-18g6
클램핑 핀
ID 1398460
클램핑 핀 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 홈 설치용 클램핑 핀
- 클램핑 핀
- 유지력 M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- 중량: 0.3 kg
기술 세부 정보
| 유지력 M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 이형 | 클램핑 핀 |
| 중량 [kg] | 0.3 |
제공 범위
클램핑 핀