WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M
클램핑 모듈
ID 1358030
공작물을 직접 클램핑하기 위한 모듈형 클램핑 시스템 - 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- 보정 모듈
- 수동식
- 치수: Ø99 x 70 mm
- 클램핑 포스: 14 kN
- 유지력: 4 kN
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 구동 토크: 20 Nm
- 수직 높이 보정: 11 mm
- 중량: 4 kg