NSE3-PH 138 IOL
전기기계식 클램핑 모듈
ID 1515320
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 전기기계 클램핑 모듈
- IO-Link를 통한 제어
- 완벽히 내장된 센서 시스템
- 클램핑 슬라이드 위치 모니터링
- 팔레트 현황 모니터링
- 치수: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- 풀다운 포스: 20 kN
- 닫힘시/열림시 시간: 10 s
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 작동 전압 제어 유닛: 24 V DC
- 작동 전압 액추에이터: 24 V DC
- 최대 전류 입력: 2000 mA
- 중량: 4.5 kg