arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3-LH 160-IM

KSH3-LH 160-IM

유도 죠 모니터링 기능을 가지고 있는 유압식 2-죠 클램핑 포스 블록

ID 1467605

유압 클램핑 포스 블록 표준

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 중앙 클램핑
  • 롱 스트로크
  • 유도성 죠 모니터링
  • 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 160 x 87,2 mm
  • 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 40 kN
  • 죠당 스트로크: 8 mm
  • 최대 죠 높이: 60 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 작동 압력: 10 - 120 bar
  • 오일 소모/이중 스트로크: 100 cm³
  • 닫힘시/열림시 시간: 1.5 s
  • 중량: 14 kg
Skok na szczękę [mm] 8.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 40.0
min. ciśnienie robocze [bar] 10.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 120.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 60.0
Odległość H [mm] 25.0
Zużycie oleju na cykl [cm³] 100.0
czas zamykania/otwierania [s] 1.5
Masa [kg] 14.0

Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące, zaślepki, tuleje mocujące, śruby przyłączeniowe, indukcyjny czujnik zbliżeniowy, kabel przyłączeniowy, osłona, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Indukcyjne monitorowanie położenia suwaka mocującego
Możliwość monitorowania dwóch pozycji szczęk pomiędzy pozycjami krańcowymi szczęk bazowych za pomocą czujników zbliżeniowych (np. „otwarte” i „zaciśnięte”)

Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)