MES3 150-1
모듈 높이 연장기
ID 1337141
모듈 높이 연장기 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 단방향 클램핑 모듈 NSE3 138-V1 상부
- 인덱싱 핀 IXB V1 포함 하단 단방향 클램핑 핀 SPx 40
- 터보 기능
- Anti-rotation protection module two-way 90°
- 치수: Ø190 x 150 mm
- 풀다운 포스: 8 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 28 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 중량: 18 kg