arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

유연한 활용성

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 퀵-체인지 팔렛 시스템은 모듈 본체의 높은 풀 다운 포스와 높은 치수 안정성이 인상적입니다. 이는 매우 높은 틸팅 모멘트와 모듈에 의해 흡수되어야 할 전단력을 가능케 합니다.
해당 모듈은 다양하게 확장할 수 있습니다. 가장 놀라운 기능은 선택 사항인 스프링 구동 원뽈형 씰이며, 클램핑 핀 리프팅 시 자동으로 모듈의 변경 인터페이스를 고정합니다.

놀라운 정도로 포괄적인

단 1 차례 단일 작업으로 포지셔닝 및 클램핑 – VERO-S가 합리성의 중심으로 이동합니다. 이 설정 시간 옵티마이저는 더 높은 기계 작동 시간과 배치 크기 1부터 시작하여 보다 합리적으로 생산할 수 있도록 해줍니다.

예상치 못한 경제성

ROTA THW3

ROTA THW3

완전히 밀폐된 퀵 죠 체인지 척

ROTA THW3는 퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척에 모두 포함되어 있어 일정한 클램핑 포스, 최소한의 유지보수 비용 및 높은 에너지 효율성을 보장합니다. 스러스트 죠와 릴리스 메커니즘에 있는 특허받은 씰링 시스템은 그리스가 씻겨 나가서 클램핑 포스가 점차 손실되는 것을 방지합니다. 추가로 실은 미세한 칩이나 먼지가 척 본체에 침투하는 것을 방지합니다.

지속적으로 낮은 유지 보수 요건

선삭 부품을 보다 효율적으로 생산하려면, 빠르고 쉽게 변환할 수 있고 필요한 경우 자동으로 로딩될 수 있으며 유지 보수 횟수가 적고 오류가 적은 정밀한 클램핑 장치가 필요합니다. SCHUNK ROTA THW3 퀵 죠 체인지 척 및 척 기계 장치의 특허받은 씰링은 이를 염두에 두고 설계되었습니다.

유연한 활용성

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

매우 유연한 4-죠 수동 선반 척

ROTA-M flex 2+2를 통해, SCHUNK는 선반의 2, 3 및 4-죠 척과 밀링/터닝 머신의 바이스에서 가져온 장점과 기능을 결합합니다. 유연한 수동 선반 척을 사용하면, 원형, 입방체 및 기하학적으로 부피가 큰 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 특수 씰은 칩과 절삭유가 척 내부로 침투하는 것을 막아줍니다.

중심 보정 4-죠 척

실질적인 WOW 이펙트

특허 받은 밀봉을 포함한 퀵 죠 체인지 척

3-죠 척을 사용하여 소량/중량 생산을 하는 제조업체들이 자주 마주치는 딜레마입니다. 퀵 체인지 척의 짧은 설정 시간은 매력적이지만 몇 시간마다 윤활하고 2주에 한 번씩 철저히 청소해야 하는 경우가 많습니다. 반면 밀폐형 척은 유지보수 간격이 더 길지만, 개별 설정 프로세스에 훨씬 더 많은 시간이 필요합니다. Biedenkopf에 위치한 파일럿 사용 기업인 mbb Metallbearbeitung Becker GmbH를 방문하면 터닝 애플리케이션에 대한 새로운 동기부여를 제공할 수 있는 척의 잠재력이 어디에 있는지 확인할 수 있습니다.

Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH, Biedenkopf, Germany

모양 – 더 이상 문제가 되지 않음

SCHUNK의 ROTA-M flex 2+2 선반 척은 공작물을 새로운 수준으로 머시닝할 때 유연성을 제공합니다. 서비스 제공업체인 Josef Schumacher는 터닝/밀링 센터에 이 새로운 중심 보정 수동 선반 척을 설치했으며, 이제 모든 부품 형상에 이상적으로 대응할 수 있습니다. "그들의 품질은 완전히 신뢰할 만하며, 그들의 서비스는 최고 수준입니다. 우리는 빠르고 직접적으로 대처할 수 있는 다재다능한 선반 척을 필요로 했으며, SCHUNK가 최선의 선택이었습니다."

Christian Hutlies, 전무이사, Josef Schumacher GmbH, Cologne 인근의 Brühl, Germany.

툴홀딩과 워크홀딩 기술 표준화를 통해 툴 제작에서 높은 5축 생산성 실현

내부 프로세스의 재구성 이후 Cleebronn의 도구 제작 회사인 Eberhardt GmbH & Co. KG는 더 빠르고 유연하며 효율적인 운영이 가능하게 되었습니다. 동시에 생산량이 눈에 띄게 증가했습니다. 이 개념에서 가장 중요한 기반 요소 중 하나는 툴홀딩과 워크홀딩의 포괄적인 표준화였습니다. 이는 팔레트 스토리지가 있는 5축 밀/턴 센터가 그 잠재력을 완전히 활용할 수 있음을 의미하며 생산 관리자인 Marco Joch에 따르면 "말 그대로 부품을 씹어먹습니다"고 합니다.

Marco Joch, 생산 관리, Eberhardt GmbH & Co. KG, Cleebronn, Germany