NSL mikro 50-13-2
클램핑 스테이션
ID 1358959
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 2방향 NSE mikro 49-13
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 치수: 99,5 x 49,5 x 26 mm
- 풀다운 포스: 0.8 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 3 kN
- 잠금 해제 압력: 6 bar
- 중량: 0.8 kg
Technické údaje
| 길이 [mm] | 49.5 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 99.5 |
| 풀다운 포스 [kN] | 0.8 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 3.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 중량 [kg] | 0.8 |
제공 범위
클램핑 스테이션, 원통형 클램프, 운영 설명서(클램핑 핀 제외)