arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPB mikro 10

SPB mikro 10

클램핑 핀

ID 436620

재고 품절 임박
클램핑 핀 표준

제품 특징:
  • 표준 클램핑 핀
  • 위치 결정 핀
  • 스테인리스강
기술 데이터:
  • 유지력 M3: 3 kN
  • 유지력 M4: 5 kN
  • 중량: 0.004 kg
夹紧力 M3 [kN] 3.0
夹紧力 M4 [kN] 5.0
材料 不锈钢
变型 定位销
重量 [kg] 0.004

标配范围
夹持销